Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
H-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
H-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01] |
H-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
H-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | TiCN | Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.