Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / Kegelstumpfspitze / VHM / TiCN

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / Kegelstumpfspitze / VHM / TiCN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
1 auf Anfrage 101.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.6-
1 auf Anfrage 101.6-10 ~ 321 ~ 1.616 ~ 45
1 auf Anfrage 102.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 2-
1 auf Anfrage 102.0-10 ~ 321 ~ 216 ~ 45
1 auf Anfrage 102.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 102.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
1 auf Anfrage 10315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
1 auf Anfrage 103-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
1 auf Anfrage 10415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
1 auf Anfrage 104-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
1 auf Anfrage 10515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
1 auf Anfrage 105-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
1 auf Anfrage 10615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
1 auf Anfrage 106-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Technischer Support