Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN
  • Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN
  • Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
H-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]
H-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
L-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
L-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001]
WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSSurface treatment D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10TiCN1.610 ~ 321 ~ 1.59
1 auf Anfrage 10TiCN210 ~ 321 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10TiCN310 ~ 401 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10Lapping1.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 auf Anfrage 10Lapping210 ~ 321 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10Lapping2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10Lapping310 ~ 401 ~ 2.999
1 auf Anfrage 10None1.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 auf Anfrage 10None210 ~ 321 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10None2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10None310 ~ 401 ~ 2.999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Standard Tip shape Tip R & taper Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard Shank diameter D tolerance m5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support