Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / kegelige Parabolspitze / geläppt / VHM / TiCN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
H-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.01]
H-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.01]
H-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
L-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
L-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.001]
L-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10TiCN1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10TiCN2.010 ~ 321 ~ 2
1 auf Anfrage 10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10TiCN310 ~ 402 ~ 3
1 auf Anfrage 10Lapping1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10Lapping2.010 ~ 321 ~ 2
1 auf Anfrage 10Lapping2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Lapping310 ~ 402 ~ 3
1 auf Anfrage 10None1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10None2.010 ~ 321 ~ 2
1 auf Anfrage 10None2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10None310 ~ 402 ~ 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Tip shape Tip R & taper Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Technischer Support