Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
A-WUPT3-[42,52,62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT3-[42,52,62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
A-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT3-[42,52,62]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT4-[42,52,62,72]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT5-[42,52,62,72]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
AH-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT3-[42,52,62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT3-[42,52,62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1] |
AL-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1] |
H-WUPT3-[42-62/10]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
H-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | g6 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | g6 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Sharp tip angle | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften