Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 9/5/2021 bis 1:00 (CEST) 10/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Formschneidstempel / Druckluftbohrung / VHM

Formschneidstempel / Druckluftbohrung / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZJCD-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCR-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJCR-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJCR-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJFCD-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F[0,​90]
ZJFCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F[0,​90]
ZJFCE-[40-70/10]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F0
ZJFCE-LC[30-69.9/0.1]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F0
ZJFCR-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-F[0,​90]
ZJFCR-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-F[0,​90]
ZJKCD-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCD-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCD-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJWCD-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCE-[40-70/10]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF0
ZJWCE-LC[30-69.9/0.1]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF0
ZJWCR-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCR-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-WF[0,​90]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSTip shape Shank (mounting part) shape L (L dimension)
(mm)
F (Flange position designation)
(°)
Full length change with no change to tip length B [LCX]
(mm)
K (Key groove position designation)
(°)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WF (Flange position designation)
(°)
auf Anfrage 10DStandard40 ~ 70----5 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10DStandard----30 ~ 69.95 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10DStandard--30 ~ 69.9--5 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10EStandard40 ~ 70----5 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10EStandard----31 ~ 69.95 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10EStandard--31 ~ 69.9--5 ~ 20--5 ~ 20-
auf Anfrage 10RStandard40 ~ 70----5 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
auf Anfrage 10RStandard----31 ~ 69.95 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
auf Anfrage 10RStandard--31 ~ 69.9--5 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
auf Anfrage 10DSingle-flanged40 ~ 700 ~ 90---5 ~ 16--5 ~ 16-
auf Anfrage 10DSingle-flanged-0 ~ 90--30 ~ 69.95 ~ 16--5 ~ 16-
auf Anfrage 10ESingle-flanged40 ~ 700---8 ~ 16--5 ~ 16-
auf Anfrage 10ESingle-flanged-0--30 ~ 69.98 ~ 16--5 ~ 16-
auf Anfrage 10RSingle-flanged40 ~ 700 ~ 90---5 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 16-
auf Anfrage 10RSingle-flanged-0 ~ 90--30 ~ 69.95 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 16-
auf Anfrage 10DWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10DWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10DWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10EWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10EWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10EWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10RWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10RWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10RWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
auf Anfrage 10DDouble-flanged40 ~ 70----5 ~ 16--5 ~ 160 ~ 90
auf Anfrage 10DDouble-flanged----30 ~ 69.95 ~ 16--5 ~ 160 ~ 90
auf Anfrage 10EDouble-flanged40 ~ 70----8 ~ 16--5 ~ 160
auf Anfrage 10EDouble-flanged----30 ~ 69.98 ~ 16--5 ~ 160
auf Anfrage 10RDouble-flanged40 ~ 70----5 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 160 ~ 90
auf Anfrage 10RDouble-flanged----30 ~ 69.95 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 160 ~ 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Straight With/without air hole With Material Carbide V30 (HIP)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support