Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
PHSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
PHSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
PHSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
PHSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
PHSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
PHSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SHSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
SPSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Angle) (°) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Shank diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 |
Loading...
Tip shape | Stepped tapered type |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.