Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shape | Tip shape | Dimension L range | D (Shank diameter) (mm) | A (Tip length) (mm) | K (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | PC (Tip diameter change) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip length) (mm) | V (Tip diameter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | - | 0.2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.9 ~ 1.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.9 ~ 1.99 | 0.2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 2 ~ 6 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 2 ~ 6 | - | 0.2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 1.9 ~ 1.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 10 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 1.9 ~ 1.99 | 0.2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | 3 ~ 8 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | 3 ~ 8 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.9 ~ 2.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.9 ~ 2.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 3 ~ 8 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 3 ~ 8 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 1.9 ~ 2.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 13 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 1.9 ~ 2.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | 16 ~ 35 | - | 5 ~ 10 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | 16 ~ 35 | - | 5 ~ 10 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 5 ~ 10 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 5 ~ 10 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 2.5 ~ 4.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 16 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 2.5 ~ 4.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | 16 ~ 35 | - | 7 ~ 12 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | 16 ~ 35 | - | 7 ~ 12 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 3.5 ~ 6.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 3.5 ~ 6.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 7 ~ 12 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 7 ~ 12 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 3.5 ~ 6.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 20 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 3.5 ~ 6.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | 16 ~ 35 | - | 10 ~ 16 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | 16 ~ 35 | - | 10 ~ 16 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 5 ~ 9.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 5 ~ 9.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | - | 11 ~ 34.9 | 10 ~ 16 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | - | 11 ~ 34.9 | 10 ~ 16 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | - | 11 ~ 34.9 | - | 5 ~ 9.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 25 | - | - | - | 11 ~ 34.9 | - | 5 ~ 9.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | 16 ~ 35 | - | 15 ~ 20 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | 16 ~ 35 | - | 15 ~ 20 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 7.5 ~ 14.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 7.5 ~ 14.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 15 ~ 20 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 15 ~ 20 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 7.5 ~ 14.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 32 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 7.5 ~ 14.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | 16 ~ 35 | - | 19 ~ 26 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | 16 ~ 35 | - | 19 ~ 26 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 9.5 ~ 18.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 9.5 ~ 18.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 19 ~ 26 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | 19 ~ 26 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 9.5 ~ 18.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 38 | - | - | - | 13 ~ 34.9 | - | 9.5 ~ 18.99 | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 45 | - | - | 20 ~ 35 | - | 25 ~ 35 | - | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 45 | - | - | 20 ~ 35 | - | 25 ~ 35 | - | 0.2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 45 | - | - | 20 ~ 35 | - | - | 12.5 ~ 24.99 | 0 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | 2A | L=16~35 | 45 | - | - | 20 ~ 35 | - | - | 12.5 ~ 24.99 | 0.2 ~ 6 | - | - |
Loading...
Material | SKD11 Equivalent |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Tip shape
Dimension L range
D (Shank diameter)(mm)
A (Tip length)(mm)
K (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
PC (Tip diameter change)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip length)(mm)
V (Tip diameter)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften