Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Prägestempel / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VCF1M-1.0-[8-30/0.1]-*
VCF1M-1.2-[8-30/0.1]-*
VCF1M-1.5-[8-30/0.1]-*
VCF2M-1.0-[8-30/0.1]-**
VCF2M-1.2-[8-30/0.1]-**
VCF2M-1.5-[8-30/0.1]-**
VCF3M-1.0-[8-30/0.1]-***
VCF3M-1.2-[8-30/0.1]-***
VCF3M-1.5-[8-30/0.1]-***
VCF4M-1.0-[8-30/0.1]-****
VCF4M-1.2-[8-30/0.1]-****
VCF4M-1.5-[8-30/0.1]-****
VCM1M-1.0-[8-30/0.1]-*
VCM1M-1.2-[8-30/0.1]-*
VCM1M-1.5-[8-30/0.1]-*
VCM2M-1.0-[8-30/0.1]-**
VCM2M-1.2-[8-30/0.1]-**
VCM2M-1.5-[8-30/0.1]-**
VCM3M-1.0-[8-30/0.1]-***
VCM3M-1.2-[8-30/0.1]-***
VCM3M-1.5-[8-30/0.1]-***
VCM4M-1.0-[8-30/0.1]-****
VCM4M-1.2-[8-30/0.1]-****
VCM4M-1.5-[8-30/0.1]-****
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber of characters Shank type Mounting hole shape Mounting bolt A (Character height)
(mm)
Character designation L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 101-character free designationSingle flange type--1.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 101-character free designationSingle flange type--1.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 101-character free designationSingle flange type--1.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designationSingle flange type--1.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designationSingle flange type--1.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designationSingle flange type--1.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designationSingle flange type--1.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designationSingle flange type--1.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designationSingle flange type--1.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designationSingle flange type--1.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designationSingle flange type--1.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designationSingle flange type--1.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 101-character free designation-Tap hole typeM41.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 101-character free designation-Tap hole typeM41.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 101-character free designation-Tap hole typeM41.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designation-Tap hole typeM41.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designation-Tap hole typeM41.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 102-character free designation-Tap hole typeM41.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designation-Tap hole typeM41.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designation-Tap hole typeM41.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 103-character free designation-Tap hole typeM41.5※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designation-Tap hole typeM41.0※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designation-Tap hole typeM41.2※Designate with WOS8 ~ 30
1 auf Anfrage 104-character free designation-Tap hole typeM41.5※Designate with WOS8 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Free designation type

Technischer Support