Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
R6.5-16 |
R6.5-18 |
R8-18 |
R8-20 |
R8-22 |
R10-20 |
R10-22 |
R10-25 |
R10-27 |
R13-25 |
R13-27 |
R13-30 |
R16-30 |
R16-35 |
R16-40 |
R20-35 |
R20-40 |
T6.5 |
T8 |
T10 |
T13 |
T16 |
T20 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 27 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 27 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 35 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 4 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 8 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 21 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 23 | 12 |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.