Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 7/8/2022 bis 0:00 (CEST) 8/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzbolzen für Abstreiferplatten / mit Bund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SB6.5-[10-80/0.1]
SB8-[10-80/0.1]
SB10-[10-150/0.1]
SB13-[10-150/0.1]
SB16-[10-150/0.1]
SB20-[10-150/0.1]
SBJH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBJH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBJH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBJH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBJH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBJH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBRH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[16,​18]
SBRH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[18,​20,​22]
SBRH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[20,​22,​25,​27]
SBRH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[20,​22,​25,​27]
SBRH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[25,​27,​30]
SBRH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[25,​27,​30]
SBRH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[30,​35,​40]
SBRH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[30,​35,​40]
SBRH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[35,​40]
SBRH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[35,​40]
SBTH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBTH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBTH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBTH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBTH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBTH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSBushing type D (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
BL
(mm)
1 auf Anfrage 10Bushing body6.510 ~ 80--
1 auf Anfrage 10Bushing body810 ~ 80--
1 auf Anfrage 10Bushing body1010 ~ 150--
1 auf Anfrage 10Bushing body1310 ~ 150--
1 auf Anfrage 10Bushing body1610 ~ 150--
1 auf Anfrage 10Bushing body2010 ~ 150--
1 auf Anfrage 10Spacer J type6.510 ~ 80-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type810 ~ 80-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type1010 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type1010 ~ 150-100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer J type1310 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type1310 ~ 150-100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer J type1610 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type1610 ~ 150-100 ~ 180
1 auf Anfrage 10Spacer J type2010 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer J type2010 ~ 150-100 ~ 180
1 auf Anfrage 10Spacer R type6.510 ~ 8016 ~ 1820 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type810 ~ 8018 ~ 2220 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type1010 ~ 15020 ~ 2720 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type1010 ~ 15020 ~ 27100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer R type1310 ~ 15025 ~ 3020 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type1310 ~ 15025 ~ 30100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer R type1610 ~ 15030 ~ 4020 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type1610 ~ 15030 ~ 40100 ~ 180
1 auf Anfrage 10Spacer R type2010 ~ 15035 ~ 4020 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer R type2010 ~ 15035 ~ 40100 ~ 180
1 auf Anfrage 10Spacer T type6.510 ~ 80-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type810 ~ 80-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type1010 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type1010 ~ 150-100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer T type1310 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type1310 ~ 150-100 ~ 170
1 auf Anfrage 10Spacer T type1610 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type1610 ~ 150-100 ~ 180
1 auf Anfrage 10Spacer T type2010 ~ 150-20 ~ 95
1 auf Anfrage 10Spacer T type2010 ~ 150-100 ~ 180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stripper bolt type Bushing type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support