Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Streifenführungen / Federbohrung

Streifenführungen / Federbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GLSZ13-[30-60/5]-[2,​2.5,​3.6]
GLSZ16-[30-60/5]-[2,​2.5,​4]
GLSZ20-[40-70/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ25-[40-80/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ32-[40-80/5]-[5,​6,​7]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
A (Groove length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10132 ~ 3.630 ~ 60
1 auf Anfrage 10162 ~ 430 ~ 60
1 auf Anfrage 10203.6 ~ 540 ~ 70
1 auf Anfrage 10253.6 ~ 540 ~ 80
1 auf Anfrage 10325 ~ 740 ~ 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support