• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Streifenheber / gefedert

Streifenheber / gefedert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLB8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLB20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS8-[16,​20]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS10-[20,​30,​40,​50]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS13-[40,​50,​60]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS16-[50,​60,​70]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WF[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WH[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WL[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
BLS20-[60,​70,​80]-T[16,​20,​22,​25,​28]-BL[15-40/5]-WM[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWith/without accessory (Spring, screw plugs) B (Width)
(mm)
Spring WF FL (Length)
(mm)
Spring WH FL (Length)
(mm)
Spring WL FL (Length)
(mm)
Spring WM FL (Length)
(mm)
A (Length)
(mm)
BL
(mm)
T
(mm)
1 auf Anfrage 10W/O8----16 ~ 20-16 ~ 28
1 auf Anfrage 10W/O10----20 ~ 50-16 ~ 28
1 auf Anfrage 10W/O13----40 ~ 60-16 ~ 28
1 auf Anfrage 10W/O16----50 ~ 70-16 ~ 28
1 auf Anfrage 10W/O20----60 ~ 80-16 ~ 28
1 auf Anfrage 10With830 ~ 70---16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With8-30 ~ 70--16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With8--30 ~ 70-16 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With8---30 ~ 7016 ~ 2015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With1030 ~ 70---20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With10-30 ~ 70--20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With10--30 ~ 70-20 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With10---30 ~ 7020 ~ 5015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With1330 ~ 70---40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With13-30 ~ 70--40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With13--30 ~ 70-40 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With13---30 ~ 7040 ~ 6015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With1630 ~ 70---50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With16-30 ~ 70--50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With16--30 ~ 70-50 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With16---30 ~ 7050 ~ 7015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With2030 ~ 70---60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With20-30 ~ 70--60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With20--30 ~ 70-60 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28
1 auf Anfrage 10With20---30 ~ 7060 ~ 8015 ~ 4016 ~ 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Block Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O

Technischer Support