Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Streifenheber / demontierbar

Streifenheber / demontierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLR0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1313-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSL dimension
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
A (Taper start position)
(mm)
1 auf Anfrage 1020 ~ 60660.5 ~ 3.6
1 auf Anfrage 1020 ~ 60880.5 ~ 3.6
1 auf Anfrage 1020 ~ 6010100.5 ~ 3.6
1 auf Anfrage 1020 ~ 6013130.5 ~ 3.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Block Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support