Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Streifenheber / Kunststoff

Streifenheber / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JLP2-[10-30/0.1]
JLP3-[10-30/0.1]
JLP4-[10-40/0.1]
JLP6-[10-60/0.1]
JLP8-[10-60/0.1]
JLP10-[10-60/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
1 auf Anfrage 10210 ~ 30
1 auf Anfrage 10310 ~ 30
1 auf Anfrage 10410 ~ 40
1 auf Anfrage 10610 ~ 60
1 auf Anfrage 10810 ~ 60
1 auf Anfrage 101010 ~ 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Material Resin With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support