Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Streifenheber / Sucherstiftbohrung

Streifenheber / Sucherstiftbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LHHV4-[20,​22,​25,​30]-[1-1.6/0.01]
LHHV6-[25,​30,​33,​35]-[1-3/0.01]
LHHV8-[30,​33,​35,​40]-[1-4/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
A (Pilot punch relief hole diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10420 ~ 301 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10625 ~ 351 ~ 3
1 auf Anfrage 10830 ~ 401 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole With
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support