Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SSB-60-25-[5-60/1] |
SSB-60-40-[5-60/1] |
SSB-60-55-[5-60/1] |
SSB-80-25-[5-60/1] |
SSB-80-40-[5-60/1] |
SSB-80-55-[5-60/1] |
SSB-100-25-[5-60/1] |
SSB-100-40-[5-60/1] |
SSB-100-55-[5-60/1] |
SSB-125-25-[5-60/1] |
SSB-125-40-[5-60/1] |
SSB-125-55-[5-60/1] |
SSB-160-25-[5-60/1] |
SSB-160-40-[5-60/1] |
SSB-160-55-[5-60/1] |
SSB-200-25-[5-60/1] |
SSB-200-40-[5-60/1] |
SSB-200-55-[5-60/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | A (mm) | B (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 55 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 55 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 55 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 55 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 160 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 160 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 160 | 55 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | 25 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | 40 | 5 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | 55 | 5 ~ 60 |
Loading...
Material | SS400 |
---|
NABEYA BI-TECH
Standardpreis 3.06 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 12.40 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.32 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 1.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NABEYA BI-TECH
Standardpreis 2.45 €