Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SSTK13-[10-20/1] |
SSTK16-[10-20/1] |
SSTK20-[11-25/1] |
SSTK25-[11-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | S (Stopper length under flange) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 11 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 11 ~ 30 |
Loading...
Type | Accessory |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PD (Post diameter)(mm)
S (Stopper length under flange)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften