Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / n5 / Einpresshülse / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBA8-10
SGBA8-13
SGBA8-16
SGBA8-20
SGBA8-[10,​13,​16,​20]
SGBA8-LC[5-19.9/0.1]
SGBA10-10
SGBA10-13
SGBA10-16
SGBA10-20
SGBA10-25
SGBA10-[10,​13,​16,​20,​25]
SGBA10-LC[8-24.9/0.1]
SGBA13-13
SGBA13-16
SGBA13-20
SGBA13-25
SGBA13-[13,​16,​20,​25]
SGBA13-LC[10-24.9/0.1]
SGBA16-16
SGBA16-20
SGBA16-25
SGBA16-30
SGBA16-[16,​20,​25,​30]
SGBA16-LC[13-29.9/0.1]
SGBA20-20
SGBA20-25
SGBA20-30
SGBA20-[20,​25,​30]
SGBA20-LC[16-29.9/0.1]
SGBA25-25
SGBA25-30
SGBA25-35
SGBA25-[25,​30,​35]
SGBA25-LC[20-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No810-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No813-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No816-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No820-
1 auf Anfrage 10Yes810 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Yes8-5 ~ 19.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
1 auf Anfrage 10Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage 10Yes10-8 ~ 24.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1316-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
1 auf Anfrage 10Yes1313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10Yes13-10 ~ 24.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1616-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
1 auf Anfrage 10Yes1616 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes16-13 ~ 29.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2030-
1 auf Anfrage 10Yes2020 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes20-16 ~ 29.9
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2525-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2530-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2535-
1 auf Anfrage 10Yes2525 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Press fit Material SUJ2

Technischer Support