Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SGBL8-10 |
SGBL8-13 |
SGBL8-16 |
SGBL8-20 |
SGBL8-LC[8-19.9/0.1] |
SGBL10-10 |
SGBL10-13 |
SGBL10-16 |
SGBL10-20 |
SGBL10-22 |
SGBL10-25 |
SGBL10-LC[8-24.9/0.1] |
SGBL13-13 |
SGBL13-16 |
SGBL13-20 |
SGBL13-22 |
SGBL13-25 |
SGBL13-30 |
SGBL13-35 |
SGBL13-LC[10-34.9/0.1] |
SGBL16-13 |
SGBL16-16 |
SGBL16-20 |
SGBL16-22 |
SGBL16-25 |
SGBL16-30 |
SGBL16-35 |
SGBL16-LC[13-34.9/0.1] |
SGBL20-16 |
SGBL20-20 |
SGBL20-22 |
SGBL20-25 |
SGBL20-30 |
SGBL20-35 |
SGBL20-LC[16-34.9/0.1] |
SGBL25-20 |
SGBL25-22 |
SGBL25-25 |
SGBL25-30 |
SGBL25-35 |
SGBL25-LC[20-34.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 20 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | - | 8 ~ 19.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 25 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 20 | 30 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 16 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 25 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 25 | 30 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.