Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 7:00 21/8/2022 bis 1:00 (CEST) 22/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Stahl-Kupfer

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Stahl-Kupfer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBF10-10
SGBF10-13
SGBF10-16
SGBF10-20
SGBF10-22
SGBF10-25
SGBF10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGBF10-LC[8-25/0.1]
SGBF13-13
SGBF13-16
SGBF13-20
SGBF13-22
SGBF13-25
SGBF13-30
SGBF13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGBF13-LC[10-30/0.1]
SGBF16-16
SGBF16-20
SGBF16-22
SGBF16-25
SGBF16-30
SGBF16-35
SGBF16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBF16-LC[13-35/0.1]
SGBF20-16
SGBF20-20
SGBF20-22
SGBF20-25
SGBF20-30
SGBF20-35
SGBF20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBF20-LC[16-35/0.1]
SGBF25-20
SGBF25-22
SGBF25-25
SGBF25-30
SGBF25-35
SGBF25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBF25-LC[20-35/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage No1022-
1 Verfügbar auf Anfrage No1025-
1 auf Anfrage Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage Yes10-8 ~ 25
1 Verfügbar auf Anfrage No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage No1316-
1 Verfügbar auf Anfrage No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage No1322-
1 Verfügbar auf Anfrage No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage No1330-
1 auf Anfrage Yes1313 ~ 30-
1 auf Anfrage Yes13-10 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage No1616-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage No1622-
1 Verfügbar auf Anfrage No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage No1635-
1 auf Anfrage Yes1616 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes16-13 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage No2016-
1 Verfügbar auf Anfrage No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage No2022-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2025-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2030-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2035-
1 auf Anfrage Yes2016 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes20-16 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage No2520-
1 Verfügbar auf Anfrage No2522-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2525-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2530-
1 auf Anfrage

Auf Lager

No2535-
1 auf Anfrage Yes2520 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support