Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SGHM10-10 |
SGHM10-13 |
SGHM10-16 |
SGHM10-20 |
SGHM10-22 |
SGHM10-25 |
SGHM10-[10,13,16,20,22,25] |
SGHM10-LC[8-25/0.1] |
SGHM13-13 |
SGHM13-16 |
SGHM13-20 |
SGHM13-22 |
SGHM13-25 |
SGHM13-30 |
SGHM13-[13,16,20,22,25,30] |
SGHM13-LC[10-30/0.1] |
SGHM16-16 |
SGHM16-20 |
SGHM16-22 |
SGHM16-25 |
SGHM16-30 |
SGHM16-35 |
SGHM16-[16,20,22,25,30,35] |
SGHM16-LC[13-35/0.1] |
SGHM20-20 |
SGHM20-22 |
SGHM20-25 |
SGHM20-30 |
SGHM20-35 |
SGHM20-[20,22,25,30,35] |
SGHM20-LC[16-35/0.1] |
SGHM25-20 |
SGHM25-22 |
SGHM25-25 |
SGHM25-30 |
SGHM25-35 |
SGHM25-[20,22,25,30,35] |
SGHM25-LC[20-35/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 22 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 25 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 30 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | Special sintered alloy |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.