Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Kugel-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse

Kugel-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SGBBL8-20
SGBBL8-25
SGBBL8-LC[17.5-24.9/0.1]
SGBBL10-25
SGBBL10-30
SGBBL10-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBL13-25
SGBBL13-30
SGBBL13-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBL16-30
SGBBL16-35
SGBBL16-LC[25-34.9/0.1]
SGBBL20-30
SGBBL20-35
SGBBL20-LC[25-34.9/0.1]
SGBBL25-40
SGBBL25-LC[35-39.9/0.1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 10No820-
Verfügbar auf Anfrage 10No825-
auf Anfrage 10Yes8-17.5 ~ 24.9
Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
Verfügbar auf Anfrage 10No1030-
auf Anfrage 10Yes10-22.5 ~ 29.9
Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
auf Anfrage 10Yes13-22.5 ~ 29.9
Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
auf Anfrage 10Yes16-25 ~ 34.9
Verfügbar auf Anfrage 10No2030-
Verfügbar auf Anfrage 10No2035-
auf Anfrage 10Yes20-25 ~ 34.9
Verfügbar auf Anfrage 10No2540-
auf Anfrage 10Yes25-35 ~ 39.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type Integrated ball cage
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support