Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
TGBT10-[10,13,16,20,22,25] |
TGBT10-LC[8-24.9/0.1] |
TGBT13-[13,16,20,22,25,30] |
TGBT13-LC[10-29.9/0.1] |
TGBT16-[16,20,22,25,30,35] |
TGBT16-LC[13-34.4/0.1] |
TGBT20-[20,22,25,30,35] |
TGBT20-LC[16-34.4/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | 10 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 13 ~ 34.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 16 ~ 34.4 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 3μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.