Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
TGBZ10-10
TGBZ10-13
TGBZ10-16
TGBZ10-20
TGBZ10-22
TGBZ10-25
TGBZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGBZ13-13
TGBZ13-16
TGBZ13-20
TGBZ13-22
TGBZ13-25
TGBZ13-30
TGBZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGBZ16-16
TGBZ16-20
TGBZ16-22
TGBZ16-25
TGBZ16-30
TGBZ16-35
TGBZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGBZ20-20
TGBZ20-22
TGBZ20-25
TGBZ20-30
TGBZ20-35
TGBZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGBZ25
TGBZ25-20
TGBZ25-22
TGBZ25-25
TGBZ25-30
TGBZ25-35
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 10No1010-
Verfügbar auf Anfrage 10No1013-
Verfügbar auf Anfrage 10No1016-
Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
Verfügbar auf Anfrage 10No1022-
Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
auf Anfrage 10Yes1010 ~ 25-
auf Anfrage 10Yes10-8 ~ 24.9
Verfügbar auf Anfrage 10No1313-
Verfügbar auf Anfrage 10No1316-
Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
Verfügbar auf Anfrage 10No1322-
Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
auf Anfrage 10Yes1313 ~ 30-
auf Anfrage 10Yes13-10 ~ 29.9
Verfügbar auf Anfrage 10No1616-
Verfügbar auf Anfrage 10No1620-
Verfügbar auf Anfrage 10No1622-
Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
auf Anfrage 10Yes1616 ~ 35-
auf Anfrage 10Yes16-13 ~ 34.4
Verfügbar auf Anfrage 10No2020-
Verfügbar auf Anfrage 10No2022-
Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
Verfügbar auf Anfrage 10No2030-
Verfügbar auf Anfrage 10No2035-
auf Anfrage 10Yes2020 ~ 35-
auf Anfrage 10Yes20-16 ~ 34.4
Verfügbar auf Anfrage 10Yes25--
Verfügbar auf Anfrage 10No2520-
Verfügbar auf Anfrage 10No2522-
Verfügbar auf Anfrage 10No2525-
Verfügbar auf Anfrage 10No2530-
Verfügbar auf Anfrage 10No2535-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support