Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
TGBM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBM10-LC[8-24.9/0.1]
TGBM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBM13-LC[10-29.9/0.1]
TGBM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBM16-LC[13-34.9/0.1]
TGBM20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBM20-LC[16-34.9/0.1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
auf Anfrage 101010 ~ 25-
auf Anfrage 1010-8 ~ 24.9
auf Anfrage 101313 ~ 30-
auf Anfrage 1013-10 ~ 29.9
auf Anfrage 101616 ~ 35-
auf Anfrage 1016-13 ~ 34.9
auf Anfrage 102020 ~ 35-
auf Anfrage 1020-16 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support