Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGHM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGHM10-LC[8-24.9/0.1]
TGHM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGHM13-LC[10-29.9/0.1]
TGHM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGHM16-LC[13-34.4/0.1]
TGHM20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGHM20-LC[16-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101010 ~ 25-
1 auf Anfrage 1010-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 101313 ~ 30-
1 auf Anfrage 1013-10 ~ 29.9
1 auf Anfrage 101616 ~ 35-
1 auf Anfrage 1016-13 ~ 34.4
1 auf Anfrage 102020 ~ 35-
1 auf Anfrage 1020-16 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Technischer Support