Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGCZ10-10
TGCZ10-13
TGCZ10-16
TGCZ10-20
TGCZ10-22
TGCZ10-25
TGCZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGCZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGCZ13-13
TGCZ13-16
TGCZ13-20
TGCZ13-22
TGCZ13-25
TGCZ13-30
TGCZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGCZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGCZ16-16
TGCZ16-20
TGCZ16-22
TGCZ16-25
TGCZ16-30
TGCZ16-35
TGCZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGCZ20-20
TGCZ20-22
TGCZ20-25
TGCZ20-30
TGCZ20-35
TGCZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGCZ25-20
TGCZ25-22
TGCZ25-25
TGCZ25-30
TGCZ25-35
TGCZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ25-LC[20-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage No1022-
1 Verfügbar auf Anfrage No1025-
1 auf Anfrage Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage Yes10-8 ~ 24.9
1 Verfügbar auf Anfrage No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage No1316-
1 Verfügbar auf Anfrage No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage No1322-
1 Verfügbar auf Anfrage No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage No1330-
1 auf Anfrage Yes1313 ~ 30-
1 auf Anfrage Yes13-10 ~ 29.9
1 Verfügbar auf Anfrage No1616-
1 Verfügbar auf Anfrage No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage No1622-
1 Verfügbar auf Anfrage No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage No1635-
1 auf Anfrage Yes1616 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes16-13 ~ 34.4
1 Verfügbar auf Anfrage No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage No2022-
1 Verfügbar auf Anfrage No2025-
1 Verfügbar auf Anfrage No2030-
1 Verfügbar auf Anfrage No2035-
1 auf Anfrage Yes2020 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes20-16 ~ 34.4
1 Verfügbar auf Anfrage No2520-
1 Verfügbar auf Anfrage No2522-
1 Verfügbar auf Anfrage No2525-
1 Verfügbar auf Anfrage No2530-
1 Verfügbar auf Anfrage No2535-
1 auf Anfrage Yes2520 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support