Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
VGPN8-[40-80/10] |
VGPN8-LC[30-80/0.5] |
VGPN10-[40-100/10] |
VGPN10-LC[30-100/0.5] |
VGPN13-[50-120/10] |
VGPN13-LC[30-120/0.5] |
VGPN16-[50-140/10] |
VGPN16-LC[30-140/0.5] |
VGPN20-[60-140/10] |
VGPN20-LC[30-140/0.5] |
VGPN25-[70-150/10] |
VGPN25-LC[30-150/0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 30 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 30 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 70 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 30 ~ 150 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 2μm | Pin type | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.