Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / Zentrieransatz / Innengewinde

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / Zentrieransatz / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGPS8-[40-80/10]
VGPS8-LC[30-80/0.5]
VGPS10-[40-100/10]
VGPS10-LC[30-100/0.5]
VGPS13-[50-120/10]
VGPS13-LC[30-120/0.5]
VGPS16-[50-140/10]
VGPS16-LC[30-140/0.5]
VGPS20-[60-140/10]
VGPS20-LC[30-140/0.5]
VGPS25-[70-150/10]
VGPS25-LC[30-150/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10840 ~ 80-
1 auf Anfrage 108-30 ~ 80
1 auf Anfrage 101040 ~ 100-
1 auf Anfrage 1010-30 ~ 100
1 auf Anfrage 101350 ~ 120-
1 auf Anfrage 1013-30 ~ 120
1 auf Anfrage 101650 ~ 140-
1 auf Anfrage 1016-30 ~ 140
1 auf Anfrage 102060 ~ 140-
1 auf Anfrage 1020-30 ~ 140
1 auf Anfrage 102570 ~ 150-
1 auf Anfrage 1025-30 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type Straight
Material SKD11

Technischer Support