Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VSGBF10-10
VSGBF10-13
VSGBF10-16
VSGBF10-20
VSGBF13-13
VSGBF13-16
VSGBF13-20
VSGBF13-25
VSGBF16-16
VSGBF16-20
VSGBF16-25
VSGBF16-30
VSGBF20-20
VSGBF20-25
VSGBF20-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1010
1 Verfügbar auf Anfrage 1013
1 Verfügbar auf Anfrage 1016
1 Verfügbar auf Anfrage 1020
1 Verfügbar auf Anfrage 1313
1 Verfügbar auf Anfrage 1316
1 Verfügbar auf Anfrage 1320
1 Verfügbar auf Anfrage 1325
1 Verfügbar auf Anfrage 1616
1 Verfügbar auf Anfrage 1620
1 Verfügbar auf Anfrage 1625
1 Verfügbar auf Anfrage 1630
1 Verfügbar auf Anfrage 2020
1 Verfügbar auf Anfrage 2025
1 Verfügbar auf Anfrage 2030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support