Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
VSGSF10-10 |
VSGSF10-13 |
VSGSF10-16 |
VSGSF10-20 |
VSGSF13-13 |
VSGSF13-16 |
VSGSF13-20 |
VSGSF13-25 |
VSGSF16-16 |
VSGSF16-20 |
VSGSF16-25 |
VSGSF16-30 |
VSGSF20-20 |
VSGSF20-25 |
VSGSF20-30 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 13 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 13 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 16 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 20 | 30 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.