Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nadelführungen für Abstreiferplatten / zweiseitig / Befestigung in der Abstreiferplatte

Nadelführungen für Abstreiferplatten / zweiseitig / Befestigung in der Abstreiferplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RSGPW16-[70-90/10]-[40-70/10]
RSGPW16-[70-90/10]-[50-80/10]
RSGPW20-[80-100/10]-[50-80/10]
RSGPW20-[80-100/10]-[60-90/10]
RSGPW25-[90-110/10]-[60-90/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSB (Plate press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
1 auf Anfrage 101670 ~ 9040 ~ 70
1 auf Anfrage 101670 ~ 9050 ~ 80
1 auf Anfrage 102080 ~ 10050 ~ 80
1 auf Anfrage 102080 ~ 10060 ~ 90
1 auf Anfrage 102590 ~ 11060 ~ 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Roller guides Material SKS3

Technischer Support