• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern für Kugelkäfige / SWPB / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern für Kugelkäfige / SWPB / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

MISUMIs Druckfedern für Kugelkäfige sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im MISUMI Onlineshop lassen sich die Druckfedern in verschiedenen Längen, Durchmessern, Lasten, Federkonstanten und Federwegen anpassen. In der übergeordneten Rubrik gibt es weitere Druckfedern, die für Ihre Anwendung geeignet sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWPB20-[25-40/5]
SWPB22-[25-50/5]
SWPB25-[25-60/5]
SWPB28-[25-60/5]
SWPB32-[35-70/5]
SWPB38-[35-70/5]
SWPB45-[45-80/5]
SWPB50-[45-80/5]
SWPB60-[45-80/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPD (Post diameter)
(mm)
FL (Free length)
(mm)
1 auf Anfrage 102025 ~ 40
1 auf Anfrage 102225 ~ 50
1 auf Anfrage 102525 ~ 60
1 auf Anfrage 102825 ~ 60
1 auf Anfrage 103235 ~ 70
1 auf Anfrage 103835 ~ 70
1 auf Anfrage 104545 ~ 80
1 auf Anfrage 105045 ~ 80
1 auf Anfrage 106045 ~ 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Accessory

Technischer Support