Kugel-Säulenführungen für Säulengestelle / Haltelager / Säule mit Ölnuten
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
MGOH25-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MGOH32-[100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250]
MGOH38-[120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300]
MGOH50-[160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300,​350]
MGOH60-[180,​200,​220,​250,​280,​300,​350,​400]
MGOH80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
MGOHP25-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MGOHP32-[100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250]
MGOHP38-[120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300]
MGOHP50-[160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300,​350]
MGOHP60-[180,​200,​220,​250,​280,​300,​350,​400]
MGOHP80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDowel hole D (Post diameter)
(mm)
L (Post length)
(mm)
1 auf Anfrage 10W/O2580 ~ 200
1 auf Anfrage 10W/O32100 ~ 250
1 auf Anfrage 10W/O38120 ~ 300
1 auf Anfrage 10W/O50160 ~ 350
1 auf Anfrage 10W/O60180 ~ 400
1 auf Anfrage 10W/O80250 ~ 450
1 auf Anfrage 10With2580 ~ 200
1 auf Anfrage 10With32100 ~ 250
1 auf Anfrage 10With38120 ~ 300
1 auf Anfrage 10With50160 ~ 350
1 auf Anfrage 10With60180 ~ 400
1 auf Anfrage 10With80250 ~ 450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Guide type Guide with oil grooves Oil type/oil-free type Oil type

Technischer Support