Laschenführungen / Stahl / Ölnuten / Bohrung wählbar

Laschenführungen / Stahl / Ölnuten / Bohrung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GW50-60-[150-180/10]
GW50-90-[190-250/10]
GW70-90-[200-250/10]
GW70-120-[230-350/10]
GW100-120-[270-320/10]
GW100-180-[330-400/10]
GW130-150-[300-380/10]
GW130-210-[390-500/10]
GW150-180-[340-450/10]
GW150-240-[460-550/10]
GW180-200-[380-470/10]
GWA50-60-[150-180/10]
GWA50-90-[190-250/10]
GWA70-90-[200-250/10]
GWA70-120-[230-350/10]
GWA100-120-[270-320/10]
GWA100-180-[330-400/10]
GWA130-150-[300-380/10]
GWA130-210-[390-500/10]
GWA150-180-[340-450/10]
GWA150-240-[460-550/10]
GWA180-200-[380-470/10]
GWB50-60-[150-180/10]
GWB50-90-[190-250/10]
GWB70-90-[200-250/10]
GWB70-120-[230-350/10]
GWB100-120-[270-320/10]
GWB100-180-[330-400/10]
GWB130-150-[300-380/10]
GWB130-210-[390-500/10]
GWB150-180-[340-450/10]
GWB150-240-[460-550/10]
GWB180-200-[380-470/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S (Slide part length)
(mm)
Mounting Hole
1 auf Anfrage 1050150 ~ 18060None
1 auf Anfrage 1050190 ~ 25090None
1 auf Anfrage 1070200 ~ 25090None
1 auf Anfrage 1070230 ~ 350120None
1 auf Anfrage 10100270 ~ 320120None
1 auf Anfrage 10100330 ~ 400180None
1 auf Anfrage 10130300 ~ 380150None
1 auf Anfrage 10130390 ~ 500210None
1 auf Anfrage 10150340 ~ 450180None
1 auf Anfrage 10150460 ~ 550240None
1 auf Anfrage 10180380 ~ 470200None
1 auf Anfrage 1050150 ~ 18060Through hole
1 auf Anfrage 1050190 ~ 25090Through hole
1 auf Anfrage 1070200 ~ 25090Through hole
1 auf Anfrage 1070230 ~ 350120Through hole
1 auf Anfrage 10100270 ~ 320120Through hole
1 auf Anfrage 10100330 ~ 400180Through hole
1 auf Anfrage 10130300 ~ 380150Through hole
1 auf Anfrage 10130390 ~ 500210Through hole
1 auf Anfrage 10150340 ~ 450180Through hole
1 auf Anfrage 10150460 ~ 550240Through hole
1 auf Anfrage 10180380 ~ 470200Through hole
1 auf Anfrage 1050150 ~ 18060Counterbore
1 auf Anfrage 1050190 ~ 25090Counterbore
1 auf Anfrage 1070200 ~ 25090Counterbore
1 auf Anfrage 1070230 ~ 350120Counterbore
1 auf Anfrage 10100270 ~ 320120Counterbore
1 auf Anfrage 10100330 ~ 400180Counterbore
1 auf Anfrage 10130300 ~ 380150Counterbore
1 auf Anfrage 10130390 ~ 500210Counterbore
1 auf Anfrage 10150340 ~ 450180Counterbore
1 auf Anfrage 10150460 ~ 550240Counterbore
1 auf Anfrage 10180380 ~ 470200Counterbore

Loading...

  1. 1

Technischer Support