Fangstifte / Einpresszapfen / abgesetzt / großer Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SFSTH4-P[4-8/0.01]-B[1-12/0.1]
SFSTH5-P[5-10/0.01]-B[1-12/0.1]
SFSTH6-P[6-12/0.01]-B[1-15/0.1]
SFSTH8-P[8-14/0.01]-B[1-15/0.1]
SFSTH10-P[10-16/0.01]-B[1-20/0.1]
SFSTH13-P[13-18/0.01]-B[1-20/0.1]
SFSTH16-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 auf Anfrage 1044 ~ 81 ~ 12
1 auf Anfrage 1055 ~ 101 ~ 12
1 auf Anfrage 1066 ~ 121 ~ 15
1 auf Anfrage 1088 ~ 141 ~ 15
1 auf Anfrage 101010 ~ 161 ~ 20
1 auf Anfrage 101313 ~ 181 ~ 20
1 auf Anfrage 101616 ~ 201 ~ 20

Loading...

  1. 1

Technischer Support