Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PALZP20-50-[0-130/1] |
PALZP20-100-[0-190/1] |
PALZP20-150-[0-265/1] |
PALZP20-200-[0-335/1] |
PALZP20-250-[0-395/1] |
PALZS20-50-[0-130/1] |
PALZS20-100-[0-190/1] |
PALZS20-150-[0-265/1] |
PALZS20-200-[0-335/1] |
PALZS20-250-[0-395/1] |
PALZU20-50-[0-130/1] |
PALZU20-100-[0-190/1] |
PALZU20-150-[0-265/1] |
PALZU20-200-[0-335/1] |
PALZU20-250-[0-395/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaped hole | ST (Stroke) (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Tip with pad | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip with pad | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip with pad | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip with pad | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip with pad | 250 | 0 ~ 395 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Steel tip | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Steel tip | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Steel tip | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Steel tip | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Steel tip | 250 | 0 ~ 395 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Urethane tip | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Urethane tip | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Urethane tip | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Urethane tip | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Urethane tip | 250 | 0 ~ 395 |
Loading...
P (Tip diameter)(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaped hole
ST (Stroke)(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften