Streifeneinführung / Steckzapfen / Rolle wälzgelagert

Streifeneinführung / Steckzapfen / Rolle wälzgelagert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GDRTAT30-38
GDRTAT55-38
GDRTAT55-70
GDRTBT30-38
GDRTBT55-38
GDRTBT55-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBearing specifications D (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type3038
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type5538
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type5570
1 Verfügbar auf Anfrage 10Ball bearing type3038
1 Verfügbar auf Anfrage 10Ball bearing type5538
1 Verfügbar auf Anfrage 10Ball bearing type5570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Guide type Guide roller unit

Technischer Support