• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 16%-20% / ultra hohe Last / braun

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 16%-20% / ultra hohe Last / braun

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 8 - 140 mm, 10 - 350 mm, 10 - 175 mm / [Durchmesser]6 - 25 mm, 6 - 70 mm / [Federweg]2 - 35 mm, 20 % / [Federkonstante]14.8 - 481 N/mm / [Last]177 - 2403 N, 580.01 oder mehr N, 150.01 - 580 N, 177 - 17069 N



MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 8 mm und einem Höchswert von 350 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6 mm und 70 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 177 bis 2403 N, 580.01 oder mehr N, 150.01 bis 580 N oder 177 bis 17069 N betragen. Zwischen 14.8 und 481 N / mm liegt die Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 2 und 35 mm.

  • FL300
  • OD100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWB6-15
NT-SWB6-20
NT-SWB6-25
NT-SWB6-30
NT-SWB6-35
NT-SWB6-40
NT-SWB6-45
NT-SWB6-50
NT-SWB6-55
NT-SWB6-60
NT-SWB8-10
NT-SWB8-15
NT-SWB8-20
NT-SWB8-25
NT-SWB8-30
NT-SWB8-35
NT-SWB8-40
NT-SWB8-45
NT-SWB8-50
NT-SWB8-55
NT-SWB8-60
NT-SWB8-65
NT-SWB8-70
NT-SWB8-75
NT-SWB8-80
NT-SWB10-10
NT-SWB10-15
NT-SWB10-20
NT-SWB10-25
NT-SWB10-30
NT-SWB10-35
NT-SWB10-40
NT-SWB10-45
NT-SWB10-50
NT-SWB10-55
NT-SWB10-60
NT-SWB10-65
NT-SWB10-70
NT-SWB10-75
NT-SWB10-80
NT-SWB10-90
NT-SWB12-15
NT-SWB12-20
NT-SWB12-25
NT-SWB12-30
NT-SWB12-35
NT-SWB12-40
NT-SWB12-45
NT-SWB12-50
NT-SWB12-55
NT-SWB12-60
NT-SWB12-65
NT-SWB12-70
NT-SWB12-75
NT-SWB12-80
NT-SWB12-90
NT-SWB14-20
NT-SWB14-25
NT-SWB14-30
NT-SWB14-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Coating Removal

8.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177615No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177620No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177625No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177630No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177635No coating

8.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177640No coating

8.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177645No coating

9.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177650No coating

9.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177655No coating

9.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10177660No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323810No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323815No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323820No coating

8.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323825No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323830No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323835No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323840No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323845No coating

8.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323850No coating

8.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323855No coating

8.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323860No coating

9.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323865No coating

9.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323870No coating

9.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323875No coating

9.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10323880No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411010No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411015No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411020No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411025No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411030No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411035No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411040No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411045No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411050No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411055No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411060No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411065No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411070No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411075No coating

7.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411080No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104411090No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691215No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691220No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691225No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691230No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691235No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691240No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691245No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691250No coating

7.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691255No coating

8.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691260No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691265No coating

8.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691270No coating

8.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691275No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691280No coating

8.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105691290No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107361420No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107361425No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107361430No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107361435No coating

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 20

Technischer Support