Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | t (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 5.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 1.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 4.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 1.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 2.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 3.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 4.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 5.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 19 | 1.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 19 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 5.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 21 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 2.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 5.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 1.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 2.0 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 29 | 3.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 4.0 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 5.0 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
t (Height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften