Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90

Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A15-25
A15-30
A15-35
A15-40
A15-[25,​30,​35,​40]
A20-25
A20-30
A20-35
A20-40
A20-[25,​30,​35,​40]
A25-25
A25-30
A25-35
A25-40
A25-45
A25-50
A25-[25,​30,​35,​40,​45,​50]
A30-25
A30-30
A30-35
A30-40
A30-45
A30-50
A30-55
A30-60
A30-[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60]
A40-40
A40-50
A40-60
A40-[40,​50,​60]
A50-50
A50-60
A50-80
A50-[50,​60,​80]
A60-50
A60-60
A60-80
A60-[50,​60,​80]
A80-60
A80-80
A80-100
A80-[60,​80,​100]
A100-80
A100-100
A100-120
A100-[80,​100,​120]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
Additional inner diameter C1 chamfering
Verfügbar auf Anfrage 9812515No
Verfügbar auf Anfrage 9813015No
Verfügbar auf Anfrage 9813515No
Verfügbar auf Anfrage 9814015No
auf Anfrage 98125 ~ 4015Yes
Verfügbar auf Anfrage 17652520No
Verfügbar auf Anfrage 17653020No
Verfügbar auf Anfrage 17653520No
Verfügbar auf Anfrage 17654020No
auf Anfrage 176525 ~ 4020Yes
Verfügbar auf Anfrage 26482525No
Verfügbar auf Anfrage 26483025No
Verfügbar auf Anfrage 26483525No
Verfügbar auf Anfrage 26484025No
Verfügbar auf Anfrage 26484525No
Verfügbar auf Anfrage 26485025No
auf Anfrage 264825 ~ 5025Yes
Verfügbar auf Anfrage 35312530No
Verfügbar auf Anfrage 35313030No
Verfügbar auf Anfrage 35313530No
Verfügbar auf Anfrage 35314030No
Verfügbar auf Anfrage 35314530No
Verfügbar auf Anfrage 35315030No
Verfügbar auf Anfrage 35315530No
Verfügbar auf Anfrage 35316030No
auf Anfrage 353125 ~ 6030Yes
Verfügbar auf Anfrage 62764040No
Verfügbar auf Anfrage 62765040No
Verfügbar auf Anfrage 62766040No
auf Anfrage 627640 ~ 6040Yes
Verfügbar auf Anfrage 107875050No
Verfügbar auf Anfrage 107876050No
Verfügbar auf Anfrage 107878050No
auf Anfrage 1078750 ~ 8050Yes
Verfügbar auf Anfrage 176525060No
Verfügbar auf Anfrage 176526060No
Verfügbar auf Anfrage 176528060No
auf Anfrage 1765250 ~ 8060Yes
Verfügbar auf Anfrage 294206080No
Verfügbar auf Anfrage 294208080No
Verfügbar auf Anfrage 2942010080No
auf Anfrage 2942060 ~ 10080Yes
Verfügbar auf Anfrage 4972080100No
Verfügbar auf Anfrage 49720100100No
Verfügbar auf Anfrage 49720120100No
auf Anfrage 4972080 ~ 120100Yes

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole
Max. Elongation(%) 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support