Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 / konfigurierbar

Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
AZX25-[20-80/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZX30-[20-80/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZX40-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX50-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX60-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX80-[25-200/1]-M[12,​16]-[5-200/1]
AZX100-[25-200/1]-M[12,​16]-[5-200/1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
M (Nominal bolt diameter)
auf Anfrage 20 ~ 80255 ~ 806 ~ 8
auf Anfrage 20 ~ 80305 ~ 806 ~ 8
auf Anfrage 25 ~ 150405 ~ 15010 ~ 12
auf Anfrage 25 ~ 150505 ~ 15010 ~ 12
auf Anfrage 25 ~ 150605 ~ 15010 ~ 12
auf Anfrage 25 ~ 200805 ~ 20012 ~ 16
auf Anfrage 25 ~ 2001005 ~ 20012 ~ 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support