• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungsplatten / Bohrung wählbar

Verbindungsplatten / Bohrung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verbindungsplatten / Bohrung wählbar
  • Verbindungsplatten / Bohrung wählbar
  • Verbindungsplatten / Bohrung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKP200-F[95-150/5]
DKP250-F[145-200/5]
DKP300-F[195-250/5]
DKPL200-F[120-150/5]
DKPL250-F[170-200/5]
DKPL300-F[220-250/5]
DKPL350-F[270-300/5]
DKPL400-F[320-350/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHole specifications L (L dimension)
(mm)
F (Hole pitch)
(mm)
1 auf Anfrage 10Round holes on both sides20095 ~ 150
1 auf Anfrage 10Round holes on both sides250145 ~ 200
1 auf Anfrage 10Round holes on both sides300195 ~ 250
1 auf Anfrage 10Slotted hole on one side200120 ~ 150
1 auf Anfrage 10Slotted hole on one side250170 ~ 200
1 auf Anfrage 10Slotted hole on one side300220 ~ 250
1 auf Anfrage 10Slotted hole on one side350270 ~ 300
1 auf Anfrage 10Slotted hole on one side400320 ~ 350

Loading...

  1. 1

Technischer Support