Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AN-MPHAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAL5-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01] |
AN-MPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01] |
AN-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AN-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
AN-MPHAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAS5-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS6-[40-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS8-[40-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS10-[40-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS13-[40-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAS16-[40-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAS20-[40-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 80 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 80 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 79.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 79.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 80 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 80 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 79.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 79.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 100 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 99.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 100 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 99.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 100 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 100 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 99.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 99.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 100 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 100 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 99.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 99.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 20 | 60 ~ 100 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 20 | 60 ~ 100 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 20 | - | 27 ~ 99.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 20 | - | 27 ~ 99.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 25 | 60 ~ 100 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 25 | 60 ~ 100 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 25 | - | 27 ~ 99.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | L | 25 | - | 27 ~ 99.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 80 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 80 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 79.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 79.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 6 | 40 ~ 80 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 6 | 40 ~ 80 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 6 | - | 27 ~ 79.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 6 | - | 27 ~ 79.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 8 | - | 27 ~ 99.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 8 | - | 27 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 10 | - | 27 ~ 99.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 10 | - | 27 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 13 | 40 ~ 100 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 13 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 13 | - | 27 ~ 99.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 13 | - | 27 ~ 99.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 16 | 40 ~ 100 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 16 | 40 ~ 100 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 16 | - | 27 ~ 99.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 16 | - | 27 ~ 99.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 20 | 40 ~ 100 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 20 | 40 ~ 100 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 20 | - | 27 ~ 99.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Without DLC foundation | +0.005/0 | S | 20 | - | 27 ~ 99.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | Powdered high-speed steel | Shank (mounting part) shape | Tapped | Specification | Tapped standard type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften