Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
H-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
H-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
H-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
H-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
H-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
H-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
H-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
N-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
N-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
N-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
N-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
N-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
N-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
N-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
N-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
N-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
N-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
N-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
N-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
N-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
N-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 2.0 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | 8 | 10 ~ 40 | 6 ~ 8 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R & taper | Mounting plate | Stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften