Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
N-HATTC1.6-[42-62/10]-P[1-1.6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC1.6-LC[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC1.6-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC1.6-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.0-[42-62/10]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.0-LC[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.0-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.0-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.5-[42-62/10]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.5-LC[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.5-LCT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC2.5-LMT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC3-[42-82/10]-P[2-3/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC3-LC[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC3-LCT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC3-LMT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC4-[42-82/10]-P[3-4/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC4-LC[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC4-LCT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC4-LMT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC5-[42-82/10]-P[4-5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC5-LC[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC5-LCT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC5-LMT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC6-[42-82/10]-P[5-6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC6-LC[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC6-LCT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC6-LMT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.01]-A[10-30/5] |
N-HATTC8-[42-82/10]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC8-LC[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC8-LCT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC8-LMT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC10-[42-82/10]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC10-LC[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC10-LCT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC10-LMT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC13-[42-82/10]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC13-LC[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC13-LCT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC13-LMT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC16-[42-82/10]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC16-LC[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC16-LCT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC16-LMT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15-30/5] |
N-HATTC20-[42-82/10]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5] |
N-HATTC20-LC[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5] |
N-HATTC20-LCT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5] |
N-HATTC20-LMT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.01]-A[20-30/5] |
N-HATTC25-[42-82/10]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5] |
N-HATTC25-LC[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5] |
N-HATTC25-LCT[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5] |
N-HATTC25-LMT[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.01]-A[25-30/5] |
N-HSTC1.6-[42-62/10]-P[1-1.6/0.01] |
N-HSTC1.6-LC[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
N-HSTC1.6-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
N-HSTC1.6-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
N-HSTC2-[42-62/10]-P[1-2/0.01] |
N-HSTC2-LC[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-HSTC2-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-HSTC2-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 15 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 15 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 15 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 15 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | 20 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 16 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 16 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | 20 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 16 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | 20 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 16 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | 25 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | - | 20 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | 25 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 20 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | 25 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 20 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | 25 ~ 30 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 20 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 2 |
Loading...
Shank type | Straight | Surface treatment | Without DLC foundation | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften