Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AN-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
ANW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
ANW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
ANW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
ANW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
ANW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1] |
N-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
N-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
N-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
N-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
N-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1] |
NW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
NW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
NW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
NW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1] |
NW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | #3 | F | K | P | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | With | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
B (Tip length) | Short |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
#3
F
K
P
V
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften