• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Oil-free Slide Plates -Sintered Alloy 10mm Type·2 Bolt Holes / 3 Bolt Holes / 4 Bolt Holes-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STZ28-75
STZ28-100
STZ28-125
STZ28-150
STZ38-75
STZ38-100
STZ38-125
STZ38-150
STZ48-75
STZ48-100
STZ48-125
STZ48-150
STZ48-200
STZ48-250
STZ58-75
STZ58-100
STZ58-150
STZ75-75
STZ75-100
STZ75-125
STZ75-150
STZ75-200
STZ75-250
STZ75-300
STZ100-100
STZ100-125
STZ100-150
STZ100-200
STZ100-250
STZ100-300
STZ125-125
STZ125-150
STZ125-200
STZ125-250
STZ125-300
STZ150-150
STZ150-200
STZ150-250
STZT100-100
STZT100-125
STZT100-150
STZT100-200
STZT100-250
STZT125-125
STZT125-150
STZT125-200
STZT125-250
STZT150-150
STZT150-200
STZT150-250
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
auf Anfrage 2875
auf Anfrage 28100
auf Anfrage 28125
auf Anfrage 28150
auf Anfrage 3875
auf Anfrage 38100
auf Anfrage 38125
auf Anfrage 38150
auf Anfrage 4875
auf Anfrage 48100
auf Anfrage 48125
auf Anfrage 48150
auf Anfrage 48200
auf Anfrage 48250
auf Anfrage 5875
auf Anfrage 58100
auf Anfrage 58150
auf Anfrage 7575
auf Anfrage 75100
auf Anfrage 75125
auf Anfrage 75150
auf Anfrage 75200
auf Anfrage 75250
auf Anfrage 75300
auf Anfrage 100100
auf Anfrage 100125
auf Anfrage 100150
auf Anfrage 100200
auf Anfrage 100250
auf Anfrage 100300
auf Anfrage 125125
auf Anfrage 125150
auf Anfrage 125200
auf Anfrage 125250
auf Anfrage 125300
auf Anfrage 150150
auf Anfrage 150200
auf Anfrage 150250
auf Anfrage 100100
auf Anfrage 100125
auf Anfrage 100150
auf Anfrage 100200
auf Anfrage 100250
auf Anfrage 125125
auf Anfrage 125150
auf Anfrage 125200
auf Anfrage 125250
auf Anfrage 150150
auf Anfrage 150200
auf Anfrage 150250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support