Hersteller-Teilenummer: MGFLL65-60
Marke: MISUMI
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MGFLL65-60
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFLL65-60 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | High Rigidity | Arbeitskraft(tonf) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauraum(mm) | 65 | Arbeitswinkel(°) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften